เปลี่ยนภาษา :
เทคโนโลยีสกรูเกลียวที่มีคุณสมบัติล็อกตัวเองหมายความว่าอย่างไร? ฉันจะติดตั้งน็อตลีดสกรูแบบมีหน้าแปลนได้อย่างไร? น็อตลีดสกรูพลาสติกสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าใด? สามารถลดหรือแม้แต่หลีกเลี่ยงระยะคลอนของตลับลูกปืนในการใช้งานของฉันได้หรือไม่? และฉันจำเป็นต้องหล่อลื่นชุดขับเคลื่อนด้วยสกรูเกลียวของฉันหรือไม่?
คำถามมากมาย—และเรามีคำตอบ! ที่นี่คุณจะพบคำถามทั้งหมดในเรื่องของเทคโนโลยีสกรูเกลียว ซึ่งถูกสรุป จัดเรียงตามหัวข้อ และตอบอย่างละเอียด เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสกรูเกลียว และค้นพบประโยชน์ของเทคโนโลยี dryspin® ของเราด้วยตัวคุณเอง
แรงกดพื้นผิวของวัสดุ
| วัสดุ | MPa |
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5MPa |
| iglidur® A180 | 3.5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| iglidur® E7 | 0.5 MPa |
| iglidur® J200 | 2 MPa |
| iglidur® R | 2 MPa |
คำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของสกรูเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างไร?
ความสามารถในการรับน้ำหนักของน็อตสกรูเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูที่ทำจากพลาสติกโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงนั้น ขึ้นอยู่กับความดันพื้นผิว , ความเร็วพื้นผิวและอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ พฤติกรรมด้านอุณหภูมิยังได้รับอิทธิพลจากรอบการทำงานและวัสดุของสกรูเกลียวที่เลือกใช้ รวมถึงค่าการนำความร้อนจำเพาะของวัสดุนั้นด้วย
ความเร็วพื้นผิวของวัสดุ iglidur® ในหน่วย เมตรต่อวินาที (m/s):
| iglidur® material | หมุน ระยะยาว |
|---|---|
| iglidur® J | 1.5 |
| iglidur® W300 | 1.0 |
| iglidur® A180 | 0.8 |
| iglidur® J350 | 1.3 |
ค่า pv สูงสุดที่อนุญาต
เมื่อใช้ค่า pv และพื้นที่รองรับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบุไว้ในตารางมิติจะสามารถกำหนดความเร็วพื้นผิวที่อนุญาตและอัตราการป้อนที่เกิดขึ้น สำหรับสกรูเกลียวแต่ละขนาดได้
นี่คือค่ามาตรฐานเมื่อใช้ น็อตพลาสติก drylin® โดยไม่มีการหล่อลื่น (โดยมีระยะชัก 500 มม.) จะต้องมีการนำปัจจัยการปรับแก้มาพิจารณาด้วยสำหรับระยะชักที่สั้นมากหรือยาวมาก
| รอบการทำงาน ED | ค่า pvมากสุด[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100% | 0.08 |
| 50% | 0.2 |
| 10% | 0.4 |
สูตร
| การออกแบบ | ความหมาย |
|---|---|
| Fแกน | Axial force |
| Pค่าสูงสุด | แรงดันที่ผิวสัมผัสสูงสุดที่ยอมรับได้: 5 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (5N/mm²) |
| Pจริง | จริงที่เกิดขึ้นความดัน พื้นผิวสําหรับขนาดที่เลือก |
| Aระยะจริงที่รับได้ class e | พื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพของ น็อตสกรูตะกั่วสี่เหลี่ยมคางหมูที่เลือก |
| P | พิตช์ |
| d1 | Pitch diameter |
| Mta | แรงบิดขับเคลื่อน [Nm] เมื่อทำการแปลงโรตารี่ เข้าสู่การเคลื่อนที่ตามแนวยาว |
| Mte | แรงบิดขับเคลื่อน [Nm] เมื่อแปลงการเคลื่อนที่ตามแนวยาว เข้าสู่การเคลื่อนที่แบบหมุน |
| v | ความเร็วพื้นผิว [m/s] |
| s | อัตราการป้อน [m/s] |
| n | ความเร็วในการหมุน [min-1 |
| η | ประสิทธิภาพ |
การเลือกขนาดเกลียวที่ต้องการ และการกำหนดค่าความดันพื้นผิวที่แท้จริง:
preal = Faxial / Ae real [MPa]

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.