โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

chainflex® สายไฟ สายเคเบิลสำหรับงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่


Tech up, Cost down. นี่คืองานของเรา

สายไฟของเรา ทำงานได้ในเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องปริ้นท์3มิติ หุ่นยนต์ หรือทุกอย่าง มันมีระยะเคลื่อนที่ไกลได้มากถึง 1000เมตร  - และยังสามารถคำนวณได้ง่าย การจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมการรับประกันนาน 36 เดือน จากการคำนวณอายุการใช้งานด้วยเครื่องมือออนไลน์ 
 
igusมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสายไฟ สายเคเบิล และรางกระดูกงู e-chain อย่างต่อเนื่อง igus จึงสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเครื่องจักรของคุณ "Tech up, Cost down" คือหน้าที่หลักของเรา "
 
igus ยังมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยการพัฒนากระบวนการรีไซเคิล: ข้อมูล เพิ่มเติม  เกี่ยวกับการลงทุนร่วมกับMura Technology Limited's chemical recycling


CFSPECIAL cable package for TopDrive systems in e-loop

CFSPECIAL.5xx - TopDrive cable package consisting of motor, data & hybrid cable

CFSPECIAL TopDrive
Tech up:
  • Harmonisation with all components of the TopDrive for optimum fit in connector and chain
  • Quickly available as standard product for repairs and retrofits
Cost down:
  • Reduction of costs by approx. 35% due to waiving the need to manufacture one-off products for projects.

First twistable IO-Link cable with 36-month guarantee

Reliable IO-Link cable solution for the chain and the robot

CF77.UL.INI.D
Tech up:
  • Optimised for twisted (±180 degree/m) use on robots
  • For small installation spaces up to 6.8xd with a service life that can be calculated online
Cost down:
  • 32% more cost-effective than solutions currently available

New chainflex® hydride cable for Siemens S210 drives

Product portfolio addition to the CF280.UL.H cable series

CF280.UL.H
Tech up:
  • 10 million double strokes in e-chains® guaranteed
  • Range of products in stock enables individual choice for the customer
Cost down:
  • Hybrid technology reduces the amount of cable needed by 50%
  • Installation space needed in the e-chain is reduced by up to 40%

Control cable for extreme loads now 18% thinner thanks to new UL styles

Unshielded control cable CF9.UL and shielded control cable CF10.UL now save considerable installation space

CF9.UL CF10.UL
Tech up:
  • 18% less diameter
  • 16% reduction of installation space of the energy chain system
Cost down:
  • 18% smaller diameter allows smaller e-chain
  • Reducing the weight of the overall system and thus making the mechanical components lighter

chainflex® CASE - ship'n shore by igus®

shipping drum สำหรับ chainflex® รูปแบบใหม่สำหรับการจำหน่ายเป็นเมตร

โรลม้วนสายเคเบิล
Tech up:
  • ป้ายสินค้าที่มากับQR codeครอบคลุมรายละเอียดสินค้า ให้สามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น 60% ในครั้งถัดไป
  • สามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • จัดเก็บง่าย - สามารถซ้อนกล่องได้ถึง 3 ชั้น
Cost down:
  • ค่าขนส่งถูกลง 84%* ด้วยการบริการจาก UPS
  • จัดส่งภายใน1-2วันทำการด้วยบริการจาก UPS
  • เป็นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการจัดเก็บ หรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

รับประกัน chainflex® 36เดือน : UL verified

"รับประกันสายไฟ chainflex 36 เดือน และคำนวณอายุการใช้งาน ด้วยการทดสอบกว่า 2 พันล้านรอบต่อปี"

UL verified
Tech up:
  • สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง
  • การรับรองจากสถาบันที่ได้รับมาตราฐาน

Cost down:
  • เชื่อมั่นได้ในสายไฟ สายเคเบิลที่ผ่านการทดสอบ

chainflex® – welcome to the world!

เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยสายไฟ สายเคเบิล มาตราฐานระดับโลก

chainflex – at home in the world.
Tech up:
  • สายไฟ สายสายเคเบิลที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน
  • เพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการออกแบบ

Cost down:
  • ไม่ต้องสต๊อคของซ้ำซ้อน
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางภาษี
  • เราดำเนินการทางศุลกากรให้เรียบร้อบ

ผ่านการรับรอง DNV-GL

สายเคเบิลในรางกระดูกงู จากผู้ผลิตระดับโลกที่ผ่านการรับรอง DNV-GL

ผ่านการรับรอง DNV-GL
Tech up:
  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยวัสดุสำหรับการใช้งานนอกชายฝั่ง
  • ตัวบ่งชี้ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่

Cost down:
  • ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน

chainflex® servo cable: รับประกันความคุ้มค่า

เพิ่มรายการสินค้าใหม่ CF887 cable series

CF887
Tech up:
  • รับประกัน 5ล้าน double strokes ในรางกระดูกงูe-chains®
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กลง ช่วยให้ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง
Cost down:
  • ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 51% * เมื่อเทียบกับ CF21
  • รับประกัน 36 เดือน

chainflex® motor cables สามารถทนความร้อนได้ 90°C ที่แรงดัน 1000V

TPE motor cable ที่มาพร้อมกับฉนวนวัสดุใหม่ สามารถทนความร้อนได้ดีขึ้น

New at SPS 2019

CF35
Tech up:
  • 12.5% ทนความร้อนได้ดีขึ้น
  • 30%แรงต้านสนามไฟฟ้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับ motor cables ที่ทำจากฉนวน PVC
Cost down:
  • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า
  • รับประกัน 36 เดือน

BUS cable ขั้นสูง ด้วยคุณสมบัติ 600V ตามมาตราฐาน UL

สาย CFBUS ที่เป็น Ethernet, Profinet สามารถใช้งานกับสายไฟแรงสูงได้

Bus cable
Tech up:
  • แรงดันUL ที่300Vเพิ่มขึ้นเป็น600V
  • สามารถใช้งานคู่กับสายไฟที่มีขนาดแรงดันเท่ากันได้
Cost down:
  • ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนระหว่างสายเคเบิลในรางกระดูกงูe-chain® ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้€2.10/m*

Single Pair Ethernet (SPE) - now also for e-chains

PUR bus cable with Single Pair Ethernet technology

New at SPS 2019

Single Pair Ethernet
Tech up:
  • Cable 25% thinner than that of CAT5e, with the same data transmission rate
  • This allows continuous Ethernet communication, including the "last metre" (from the control cabinet to the machine)
Cost down:
  • Installation spaces can be 25% smaller than CFBUS.PUR.045
  • Costs are 20% lower than those of a 4-paired CAT5e cable (CFBUS.PUR.045)

ขับเคลื่อนสายเคเบิล Cliq ด้วยใบรับรอง UL 300V

chainflex® PUR สายเคเบิล สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือวัด CF113.028.D ที่ได้มาตราฐาน DriveCliq-Standard และผ่านการทดสอบที่ 300V UL

New at SPS 2019

Single Pair EthernetSingle Pair Ethernet
Tech up:
  • UL voltage30Vสูงสุด300V
  • สามารถใช้งานคู่กับสายไฟแรงสูงได้
  • โค้งงอได้มากขึ้น และระยะทางการเคลื่อนที่มากขึ้น
Cost down:
  • ไม่จำเป็นต้องแยกสายเคเบิลในรางกระดูกงู e-chain® อีกต่อไป
  • สายเคเบิลคุณภาพที่คุ้มราคาDriveCliq cableที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ประหยัดพื้นที่การติดตั้งถึง 20% โดยใช้สายคอนโทรลใหม่ของ igus®

สายไฟ สายเคเบิลคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลงถึง 20%

New at SPS 2019

CF8xx series
Tech up:
  • นำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า(+16% ขึ้นไป)ด้วยฉนวนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่
  • รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กลง 20%
  • โค้งงอได้มากขึ้นกว่า 21%
Cost down:
  • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้ 20%ทำให้รางกระดูกงู e-chain® มีขนาดเล็กลง
  • ลดต้นทุนได้สูงถึง 50%* จากการลดลงของขนาดสายไฟ

40 million double strokes guaranteed with CF298/CF299

High-end data cables for small radii and 40 million double strokes with 4xd

New at SPS 2019

CF298/CF299
Tech up:
  • 100% more double strokes guaranteed
  • Bend radii 41% less than those of CF11
Cost down:
  • Guaranteed cable reliability doubled in e-chains® (from 20 million to 40 million cycles)
  • Reduce cost by up to €16.68/m (since the cable lasts twice as long in application)

CFROBOT7: new robot cable for small drives

Targeted expansion of the chainflex® product portfolio of robot motor cables with PUR outer jacket

New at SPS 2019

CFROBOT7
Tech up:
  • Optimised for twisted (±180°/m) use on robots
  • Product range addition for small installation spaces
Cost down:
  • Use in small installation spaces

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

RC news

ภาพรวม readychain® ใหม่


* ค่าเปรียบเทียบ (ค่าสัมบูรณ์หรือเปอร์เซ็นต์) ที่ระบุที่นี่อ้างอิงจากราคาปลีกของเยอรมันและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG