การขยายขอบเขตของน็อตเกลียวที่ฉีดขึ้นรูป

รุ่นใหม่ Dryspin Dimension DS6.35X25.4-LH

ขนาดเกลียวใหม่
  • การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการผลิตที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและรูปทรงฟันที่โค้งมนเป็นมาตรฐาน
  • ราคาถูกกว่าน็อตเกลียวเลื่อนแบบโลหะถึง 50.9%
  • สึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3) ดูรายงานการทดสอบได้ที่นี่
  • ไม่มีจารบีหรือน้ำมันในสกรูไดรฟ์และใช้งานได้ยาวนานด้วยความไม่สมมาตรที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  • อายุการใช้งานของสกรูลีดสามารถคำนวณได้ทางออนไลน์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ [mm]: อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากความไม่สมมาตร

ประเภทหมายเลขชิ้นส่วน<br />เกลียวd1d2d5b1b2ABC
น็อตเกลียวฉีดขึ้นรูปทรงกระบอกDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4ดีเอส6.35X25.46.3512-12-11--
น็อตเกลียวฉีดขึ้นรูปพร้อมหน้าแปลนDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4ดีเอส6.35X25.46.35123.2124111218

ขนาดใหม่ของลีดสกรูเกลียวสูงแบบดรายสปินโดยย่อ

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม:

ขนาดของไดรฟ์สกรูลีด dryspin

  • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 ถึง 50 มม. และระยะพิทช์ตั้งแต่ 0.5 ถึง 100 มม.
  • มีโปรแกรมมาตรฐานให้เลือกมากกว่า 5,000 แบบ
  • มีวัสดุและประเภทให้เลือกหลากหลาย
  • ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือในการเลือก
ขนาด

คุณกำลังมองหาลีดสกรูที่เหมาะสมอยู่หรือเปล่า?

  • ทนทานต่อการกัดกร่อน 100%
  • เงียบเนื่องจากเรขาคณิตของเกลียว
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30%
  • และข้อดีอื่นๆอีกมากมาย
ลีดสกรูที่เหมาะสม

ทางเลือกอื่นสำหรับสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบธรรมดา

  • ขจัดเสียงและการสั่นสะเทือนได้เงียบเนื่องจากฟันมีรูปทรงโค้งมน
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยความไม่สมมาตร
  • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเนื่องจากมุมด้านข้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • ปราศจากการกัดกร่อน 100% ล็อคอัตโนมัติและมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย
16x5

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา