แกนเชิงเส้นเล็กพร้อมระบบขับเคลื่อนสกรูลีด

แกนเชิงเส้นขนาดเล็ก SLN สำหรับพื้นที่การติดตั้งที่เล็กที่สุด

  • ส่วนประกอบที่ทำจากอลูมิเนียมและพลาสติก
  • อิงตามระบบไกด์โปรไฟล์ต่ำ drylin N ขนาดการติดตั้ง 27
  • สกรูยึดลูกปืนแบบเรียบ
  • ประเภทคอมแพ็ค
  • สามารถใช้งานแบบแมนนวลและแบบมอเตอร์ได้

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงเทคนิค

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

แกนเชิงเส้นขนาดเล็ก SLN ไม่มีมอเตอร์

แบบร่างทางเทคนิคของ drylin SLN พร้อมมิติและระยะชัก.
แบบร่างทางเทคนิคของ drylin SLN พร้อมมิติและระยะชัก.

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนความยาวช่วงชักสูงสุด [mm]น้ำหนัก [g]เพิ่มเติม (ต่อ 100 มม.) [g]ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุดตามแนวแกน [N]ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุด (แนวรัศมี) [N]ความเร็วในการหมุนสูงสุด [U/min]แรงบิดขับเคลื่อนสูงสุด [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
หมายเลขชิ้นส่วนH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514.5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5

แกนเชิงเส้นขนาดเล็ก SLN พร้อมมอเตอร์

แกนเชิงเส้น SLN ขับด้วยมอเตอร์พร้อมแบบระบุขนาดและรายละเอียดการเชื่อมต่อ.
แกนเชิงเส้น SLN ขับด้วยมอเตอร์พร้อมแบบระบุขนาดและรายละเอียดการเชื่อมต่อ.

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนความยาวช่วงชักสูงสุด [mm]น้ำหนัก [g]เพิ่มเติม (ต่อ 100 มม.) [g]ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุดตามแนวแกน [N]ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุด (แนวรัศมี) [N]ความเร็วในการหมุนสูงสุด [U/min]แรงบิดขับเคลื่อนสูงสุด [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
หมายเลขชิ้นส่วนH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
หมายเลขชิ้นส่วนltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583ตัวแปร

ลองสังเกตดูใกล้ๆสิ!

แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นขนาดเล็กในกล่องสีส้มพร้อมแว่นขยาย
  • การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่และแข็งแกร่ง
  • ปราศจากการหล่อลื่น 100%
  • โครงสร้างน้ำหนักเบามาก
  • คุ้มค่าคุ้มราคา

กำหนดค่าโมดูลเชิงเส้นตรงเดี่ยวพร้อมระบบขับเคลื่อนลีดสกรู

ตัวกำหนดค่ามอดูลเชิงเส้นบนแล็ปท็อป พร้อมมุมมอง CAD และชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่เลือกไว้.
  • ค้นหาและสั่งซื้อหรือสอบถามเกี่ยวกับโมดูลเชิงเส้น SLT หรือ SLN ที่เหมาะสมพร้อมไดรฟ์สกรูลีดเพียงไม่กี่คลิก
  • ส่งรายการของคุณและเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง
  • ใส่ตะกร้าสินค้าแล้วสั่งซื้อหรือสอบถามออนไลน์
  • ดาวน์โหลดรายการชิ้นส่วนเป็นไฟล์ PDF

อุปกรณ์เสริมทางเทคนิค drylin® - องค์ประกอบการควบคุม

อุปกรณ์เสริมสำหรับมอดูลเชิงเส้น drylin พร้อมสวิตช์ลิมิต ตัวนับ และชิ้นส่วนยึดติดหลายแบบ.
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับตำแหน่งและรูปแบบด้วยตนเอง
  • ตัวเลือกการติดตั้งและการยึด
  • มอเตอร์สเต็ปเปอร์และ DC สำหรับการทำงานไฟฟ้า

สเต็ปมอเตอร์ลีดสกรู drylin E

มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมสกรูนำ drylin E พร้อมแผ่นหน้าและสายเชื่อมต่อ.
  • ขนาดการติดตั้ง 3 ขนาด พร้อมหรือไม่มีสายเกลียว
  • มีจำหน่ายพร้อมเชื่อมต่อ
  • มีหรือไม่มีตัวเข้ารหัส

การจัดตำแหน่งมอเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับแกนลีดสกรู

แกนสปินเดิลพร้อมมอเตอร์ในสี่มุมมอง.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา