โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

iglidur® HLW - Low-cost material for high temperature- and media resistance

New in standard range

iglidur® HLW is conceptualised for high volumes and is suitable for high temperatures with a good media resistance
 

Cost-effective

Suitable for under water use

Continuous use up to 200°C

High media resistance

iglidur® HLW material data
Density 1.71 g/cm3
Colour Grey
Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. 0.1 % weight
Max. water absorption 0.3 % weight
Max. long-term application temperature 200°C
Max. short-term application temperature 240°C
Lower application temperature -40°C
Flexural modulus 11,000 MPa
Max. surface pressure 89 MPa
Surface resistance* >102Ω
*The good conductivity of this plastic material under certain circumstances can favour the generation of corrosion on the metallic contact components.

Product range:

iglidur® HLW, Form S (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 b1
pressed in H7
[mm] Min. max. [mm] [mm]
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-0405-04 (1) 4 +0,010 5 4 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-0405-06 (1) 4 +0,010 5 6 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-0507-05 (1) 5 +0,010 7 5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-0507-10 (1) 5 +0,010 7 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-0608-06 (1) 6 +0,010 8 6 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 8 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-0608-10 (1) 6 +0,010 8 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-0810-08 (1) 8 +0,013 10 8 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-0810-10 (1) 8 +0,013 10 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-0810-12 (1) 8 +0,013 10 12 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1012-08 (1) 10 +0,016 12 8 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
HLWSM-1012-10 (1) 10 +0,016 12 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 12 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1012-15 (1) 10 +0,016 12 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1012-20 (1) 10 +0,016 12 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1214-10 (1) 12 +0,016 14 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 12 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1214-15 (1) 12 +0,016 14 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1214-20 (1) 12 +0,016 14 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1315-10 (1) 13 +0,016 15 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1315-20 (1) 13 +0,016 15 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1416-15 (1) 14 +0,016 16 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1416-20 (1) 14 +0,016 16 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1416-25 (1) 14 +0,016 16 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1517-15 (1) 15 +0,016 17 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1517-20 (1) 15 +0,016 17 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1517-25 (1) 15 +0,016 17 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1618-15 (1) 16 +0,016 18 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1618-20 (1) 16 +0,016 18 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1618-25 (1) 16 +0,016 18 25 242.73 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1820-15 (1) 18 +0,020 20 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-1820-20 (1) 18 +0,020 20 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-1820-25 (1) 18 +0,020 20 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2023-10 (1) 20 +0,020 23 10 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2023-15 (1) 20 +0,020 23 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง HLWSM-2023-20 (1) 20 +0,020 23 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2023-25 (1) 20 +0,020 23 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2023-30 (1) 20 +0,020 23 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2225-15 (1) 22 +0,020 25 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2225-20 (1) 22 +0,020 25 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2225-25 (1) 22 +0,020 25 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2225-30 (1) 22 +0,020 25 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2427-15 (1) 24 +0,020 27 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2427-20 (1) 24 +0,020 27 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2427-25 (1) 24 +0,020 27 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2427-30 (1) 24 +0,020 27 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2528-15 (1) 25 +0,020 28 15 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2528-20 (1) 25 +0,020 28 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2528-25 (1) 25 +0,020 28 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2528-30 (1) 25 +0,020 28 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-2832-20 (1) 28 +0,020 32 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2832-25 (1) 28 +0,020 32 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-2832-30 (1) 28 +0,020 32 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3034-20 (1) 30 +0,025 34 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3034-25 (1) 30 +0,025 34 25 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-3034-30 (1) 30 +0,025 34 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-3034-40 (1) 30 +0,025 34 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3236-20 (1) 32 +0,025 36 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-3236-30 (1) 32 +0,025 36 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3236-40 (1) 32 +0,025 36 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3539-20 (1) 35 +0,025 39 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3539-30 (1) 35 +0,025 39 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3539-40 (1) 35 +0,025 39 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-3539-50 (1) 35 +0,025 39 50 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4044-20 (1) 40 +0,025 44 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4044-50 (1) 40 +0,025 44 50 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4550-20 (1) 45 +0,025 50 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-4550-30 (1) 45 +0,025 50 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-4550-40 (1) 45 +0,025 50 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWSM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 50 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-5055-20 (1) 50 +0,030 55 20 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-5055-30 (1) 50 +0,025 55 30 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-5055-40 (1) 50 +0,025 55 40 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-5055-50 (1) 50 +0,025 55 50 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWSM-5055-60 (1) 50 +0,025 55 60 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

iglidur® HLW, Form F (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Flange diameter d3 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Flange thickness b2 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 d3 b1 b2    
    pressed in H7            
  [mm] Min. max. [mm] [mm] [mm] [mm]    
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-0608-04 (1) 6 +0,013 8 12 4 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 12 8 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-0810-05 (1) 8 +0,013 10 15 5 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-0810-07 (1) 8 +0,013 10 15 7 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-0810-09 (1) 8 +0,013 10 15 9 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1012-07 (1) 10 +0,016 12 18 7 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1012-09 (1) 10 +0,016 12 18 9 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
HLWFM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 18 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWFM-1012-17 (1) 10 +0,016 12 18 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1214-07 (1) 12 +0,016 14 20 7 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1214-09 (1) 12 +0,016 14 20 9 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 20 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWFM-1214-17 (1) 12 +0,016 14 20 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1416-12 (1) 14 +0,016 16 22 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1416-17 (1) 14 +0,016 16 22 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1517-09 (1) 15 +0,016 17 23 9 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1517-12 (1) 15 +0,016 17 23 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1517-17 (1) 15 +0,016 17 23 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1618-12 (1) 16 +0,016 18 24 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ HLWFM-1618-17 (1) 16 +0,016 18 24 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1820-12 (1) 18 +0,020 20 26 12 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1820-17 (1) 18 +0,020 20 26 17 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-1820-22 (1) 18 +0,020 20 26 22 1 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-2023-11 (1) 20 +0,020 23 30 11 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-2023-16 (1) 20 +0,020 23 30 16 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง HLWFM-2023-21 (1) 20 +0,020 23 30 21 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-2528-11 (1) 25 +0,020 28 35 11 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-2528-16 (1) 25 +0,020 28 35 16 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-2528-21 (1) 25 +0,020 28 35 21 1.5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-3034-16 (1) 30 +0,025 34 42 16 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-3034-26 (1) 30 +0,025 34 42 26 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-3539-16 (1) 35 +0,025 39 47 16 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-3539-26 (1) 35 +0,025 39 47 26 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 52 30 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 52 40 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ HLWFM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 58 50 2 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

More information:


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG