igutex ®  TX1  - ข้อมูลวัสดุ

สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

ข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงอธิบาย
อุณหภูมิ [°C]+120- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ
แรงกดพื้นผิว [MPa]200- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน [μ]0.37- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +การจับคู่ที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa v = 0.3m/s, หมุน
สวมใส่ [μm/km]7.10- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +การจับคู่ที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa v = 0.3m/s, หมุน
ดัชนีราคา- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

ฉันจะใช้วัสดุนี้เมื่อใด?

  • เมื่อเกิดภาระสถิตที่สูงมากอย่างถาวร
  • สำหรับการใช้งานแบบหมุนที่มีภาระสูง
  • เมื่อนอกเหนือจากความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงมากแล้ว ยังต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิและความทนทานต่อสื่ออีกด้วย

ฉันควรใช้วัสดุอื่นเมื่อใด?

  • เมื่อเกิดโหลดต่ำกว่า 75MPa อย่างมาก -> iglidur G, iglidur Q2, iglidur Q
  • สำหรับการเคลื่อนไหวแบบหมุนในการทำงานต่อเนื่อง -> iglidur W300, iglidur Z, iglidur G
  • สำหรับการใช้งานอุณหภูมิสูงที่มีภาระปานกลาง -> iglidur X, iglidur J350, iglidur H

อัตราเร็วเชิงผิวที่สามารถรับได้

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด [m/s]การหมุนการแกว่งไปมา
ระยะยาว0.40.2
ระยะสั้น0.90.5

ค่า pv ที่สามารถรับได้

แผนภาพเส้นที่ลดลงบนตารางแท่งข้อมูล
แผนภาพเส้นที่ลดลงบนตารางแท่งข้อมูล

ข้อมูลเชิงกล

กราฟเส้นลดลงจาก 200 ไป 95 ตามแกน X.
กราฟมีเส้นสองเส้นที่เพิ่มขึ้น: +60 °C เพิ่มมากกว่า +23 °C.

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นในกราฟเส้น.

วัสดุเพลา

กราฟแท่งแสดงหมวด A ถึง G โดย B สูงสุดและ E ต่ำสุด.
กราฟเส้นสองเส้น A และ B ตามเวลา: A เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คงอยู่สูงกว่า และลดลงเล็กน้อย; B ถึงจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเร็วกว่าแล้วลดลง

ทนต่อสารเคมี

Mediumความต้านทาน
แอลกอฮอล์0
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง+
ไฮโดรคาร์บอน+
เชื้อเพลิง+
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น-
กรดเข้มข้น-
อัลคาไลน์เจือจาง+
กรดเจือจาง+

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 [mm]ที่อยู่อาศัย H7 [mm]igutex TX1 บุชตลับลูกปืน [mm]เพลา h9 [mm]
20 ถึง 40 +0.000 +0.021 +0.020 +0.150 -0.052 +0.000
>40 ถึง 70 +0.000 +0.025 +0.025 +0.175 -0.062 +0.000
>70 ถึง 80 +0.000 +0.030 +0.050 +0.200 -0.074 +0.000

ข้อมูลเชิงไฟฟ้า

ความแข็งแรงในการบีบอัด

ความทนทานต่อรังสี

ความทนทานต่อรังสียูวี

การนำความร้อน

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

เครื่องดูดฝุ่น

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

รถเกี่ยวข้าวในทุ่งธัญพืช.

วิศวกรรมเกษตร

รถบรรทุกดัมพ์ที่ทำเครื่องหมายจุดรองรับ และ iglidur Q2E สำหรับเครื่องจักรหนัก.

เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

ตลับลูกปืน TX สามชิ้นหน้าท่าเรือที่มีเครนและเครน STS สีน้ำเงิน.

อุตสาหกรรมเครน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา