สายไฟ PVC สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู: เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสายไฟ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี การทดสอบนับไม่ถ้วน และความพึงพอใจของลูกค้า

PVC ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาย PVC

รู้หรือไม่? สายไฟ chainflex® เส้นแรกคือสาย PVC

แบนเนอร์ CF1 พร้อมสายเคเบิล chainflex และตรา “since 1989” ด้านข้าง.
รถขนถ่ายอัตโนมัติพร้อมสายเคเบิล chainflex ในคลังสินค้าชั้นสูงของ psb intalogistics.
แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ในรางกระดูกงู สายไฟคอนโทรล chainflex® รุ่นแรกในซีรีส์ CF1 ที่เปลือกหุ้มสายไฟทำจาก PVC ได้รับการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยโคโลญ โดยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ถูกเลือกใช้เป็นวัสดุเปลือกหุ้มสำหรับเปิดตัวสายไฟรุ่นแรกสำหรับใช้งานในระบบรางกระดูกงู เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสี ไม่ลามไฟ และความสามารถในการปรับแต่งได้ดี จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสายไฟรุ่นนี้คือ การตีเกลียวแกนสายไฟเป็นมัดด้วยระยะพิตช์สั้น ซึ่งเป็นหลักการที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันการสึกหรอและปัญหาสายบิดเป็นเกลียว

Katharina Wielpütz

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ chainflex ®

ข้อดีสายไฟ chainflex ฉนวน PVC

สายไฟ PVC chainflex ... มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสี สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงูได้ดีมาก!

สายไฟ PVC chainflex ... ใช้งานได้ยาวนานขึ้นในอุณหภูมิตั้งแต่ +5°C ถึง +70°C

สายไฟ PVC chainflex ... มีส่วนผสมของ PVC ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้งานในรางกระดูกงู

สายไฟ PVC chainflex ... ทนทานแม้สัมผัสน้ำมันปริมาณเล็กน้อย

ขอตัวอย่างฟรี ตอนนี้

สาย PVC ของเรา

สายไฟคอนโทรล PVC

สายควบคุม chainflex CF130.UL พร้อมแกนสีดำหลายเส้น.
  • สายไฟคอนโทรลมีทั้งแบบมีชีลด์และไม่มีชีลด์
  • ตั้งแต่ 12 แกนขึ้นไป โดยแกนสายตีเกลียวเป็นมัดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สายดาต้า PVC

รางกระดูกงู CF211 พร้อมตัวนำสีสันสดที่เปิดให้เห็น.
  • สายดาต้ามีทั้งแบบมีชีลด์และไม่มีชีลด์
  • ความปลอดภัยด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
  • มีการตีเกลียวของตัวนำ 3 แบบที่แตกต่างกัน
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สายเซอร์โว PVC

สายควบคุม chainflex แบบมีชิลด์และแกนสีต่างๆ.
  • มีให้เลือกทั้งแบบหุ้มชิลล์โดยรวมและแยกแต่ละคู่สาย
  • ทนทานขีดข่วนและเสียดสีสูง
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สายบัส PVC

สายเคเบิล CFBUS.PUR.045 ที่เห็นโครงสร้างภายใน.
  • รองรับระบบบัสทุกประเภท (เช่น Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet และ CAN bus)
  • ทนทานต่อการเสียดสีสูง
  • ไม่ลามไฟ

สายไฟมอเตอร์ PVC

สายควบคุม chainflex พร้อมชิลด์และโครงสร้างหลายแกน.
  • การป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูงสุด ด้วยการออกแบบชีลด์ป้องกัน ที่ดีเยี่ยม
  • วัสดุฉนวนที่มีค่าความจุไฟฟ้าต่ำ
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สายไฮบริด PVC

สายควบคุม chainflex แบบมีชิลด์และแกนสีต่างๆ.
  • ออกแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิตชั้นนำ (SIEMENS, SEW และ Bosch)
  • สำหรับการโหลดปานกลาง
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สาย measuring cable PVC

สายเคเบิล CFORCE พร้อมปลอกหุ้มด้านนอกสีเขียวและโครงสร้างภายในที่เห็นได้ในภาพตัดขวาง.
  • ออกแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับ (B&R, SIEMENS, SEW และ Bosch Rexroth)
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

สายไฟเบอร์ออฟติก PVC

สายเคเบิลไฮบริด CFLG.LB พร้อมแกนตัวนำหลายเส้นและปลอกป้องกัน.
  • รองรับระบบบัสทุกประเภท
  • สายไฟเบอร์ออฟติกแบบเกรเดียนต์
  • ใยแก้วนำแสงมัลติโหมด GOF
  • การป้องกันความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุด
  • ไม่ลามไฟและปราศจากซิลิโคน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา