เปลี่ยนภาษา :
igus คือผู้เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอ ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และบำรุงรักษาน้อย ซึ่งผลิตจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง สำหรับการเคลื่อนที่ทุกรูปแบบ ในทุกปี เรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนของ igus SE & Co. KG เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มเหล่านี้ มุ่งเน้นไปที่การใช้งานในลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งเราสามารถเข้าไปช่วยยกระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค และแก้ไขปัญหาด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตรงตามสโลแกนของเราที่ว่า "Tech up, cost down" นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการทดสอบและใช้งานได้จริงแล้ว เรายังมีการนำเสนอผลงานศึกษาด้านการออกแบบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการนำไอเดียต่าง ๆ มาหล่อหลอมให้เกิดเป็นแบบร่างในระยะแรก เพื่อหยั่งเสียงและประเมินศักยภาพของตลาด โดยในทุก ๆ ไอเดียมักกจะมีโจทย์ความท้าทายหรือรูปแบบการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมรองรับอยู่เบื้องหลังเสมอ
สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้ ได้แก่
อีกขั้นของการผลิตแบตเตอรี่ - ปราศจากฝุ่นละออง ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และผ่านการรับรองมาตรฐาน IPA
การผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องใช้ไลน์ผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง สารเคมีพิเศษและห้องคลีนรูมแบบแห้งที่ต้องการความทนทานสูงสุดจากรางกระดูกงู จุดรองรับแบริ่ง และสายไฟ เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปอาจมีการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีภายใต้สภาวะดังกล่าว จนนำไปสู่ปัญหาในงานบำรุงรักษาและเครื่องจักรหยุดชะงัก ดังนั้น การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นจึงสำคัญ
โซลูชัน: ชิ้นส่วนที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เช่น บูชพลาสติก เทคโนโลยีลิเนียร์ รวมถึงรางกระดูกงูและสายไฟ


ด้วยระบบ e-spin เราได้ขยายขีดความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ E4Q ด้วยระบบรางประคองที่ทำงานเงียบและปลอดภัย สำหรับระยะการเคลื่อนระยะไกลสูงสุด 30 เมตร - โดยไม่ต้องใช้รางประคอง (guide trough) ช่วยให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยในทุก ๆ ระยะวิ่ง การออกแบบให้มีความสูงในการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานเดียวสำหรับทุกความยาวแกน ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วน ลดขั้นตอนในการออกแบบ และประหยัดเวลาในการประกอบ

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสูงภายในและจัดการท่ออ่อนที่มีขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน โดย extender crossbar clip นี้สามารถนำไปติดตั้งเพิ่มเติมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้ทันที

สำหรับลดเสียงรบกวนในการติดตั้งแบบไม่มีรางรองรับ damper clip ยังสามารถดัดแปลงให้เข้ากับการใช้งานที่มีอยู่ได้

ปัจจุบันรางกระดูกงูซีรีส์ YE สามารถติดตั้งฝาปิดที่ผลิตจากอลูมิเนียมได้แล้ว โดยมีความกว้างภายในตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรและสามารถปรับแต่งความกว้างในระดับทุก ๆ 1 มิลลิเมตร ซึ่งฝาปิดอลูมิเนียมนี้จะประกบปิดรอยต่อได้อย่างแนบสนิท ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในรางได้

multipods ของ e-skin flat ขนาดต่าง ๆ ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งได้สูงสุด 17% SKF12C ที่มี multipods ตั้งแต่ 2 ถึง 6 ช่อง ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง mounting bracket ได้ถึง 17% โดยขนาดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ ทำให้คุณสามารถนำคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ igus ไปใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้ทันที นอกจากนี้ เมื่อใช้งานร่วมกับระบบโมดูลาร์แบบ Single Pod อุปกรณ์เสริมทั้งหมด เช่น รางประคอง (support chains) ก็สามารถใช้งานได้อีกด้วย

เราได้เพิ่มรางซัพพอร์ตรุ่นใหม่ที่มีรัศโค้งงอ ขนาด 55 มิลลิเมตร เข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบข้อต่อแบบ "ยึดด้วยสลักเกลียว" (bolted joints) หรือ "ยึดด้วยหมุดพิน" (pinned joints) ทำให้รางรุ่นนี้สามารถรองรับการใช้งานที่ท้าทายและประกอบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ระบบ e-skin® flat ที่ใช้งานร่วมกับรางซัพพอร์ต ยังสามารถเพิ่มหรือลดความยาวลงได้อย่างง่ายดาย โดยตัวรางกระดูกงู (support chain) จะถูกใส่ไว้ใน e-skin flat POD รุ่น SKF12C และสามารถติดตั้งเข้ากับ mounting brackets เดิมที่มีอยู่ได้ทันที

layer holder ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ระบบราง e-skin® flat ที่วางซ้อนกันหลายชั้นจะถูกประคองให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรงได้อย่างแม่นยำ แม้ในกรณีเคลื่อนที่ระยะไกลแบบไม่มีรางรองรับ ด้วยวิธีนี้ e-skin flat layers จะสามารถวางซ้อนทับกันได้อย่างมั่นคง และสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการพยุงตัวเองของรางซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะไม่ได้มีการติดตั้งไว้ในทุก ๆ ชั้นก็ตาม นอกจากนี้ layer holder ยังไม่มีผลต่อมาตรฐานของคลีนรูมและพร้อมส่งให้ใช้งานได้ทันที

e-skin soft ที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริงมาแล้ว มีวางจำหน่ายในขนาด 20, 24, 28.068 และ 40 ผลิตจากวัสดุที่ถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุสีดำชนิดนี้จะช่วยป้องกันการเกิดสนามไฟฟ้าสถิต และยับยั้งการคายประจุแบบฉับพลันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ e-skin soft e-skin soft ESD เหมาะสำหรับใช้งานในห้องคลีนรูมมาตรฐานสูงสุด และใช้พื้นที่ติดตั้งเล็กมาก มีฟังก์ชัน self-supporting และดีไซน์แบบปิด

e-tract AC horizontal คือระบบจัดการสายไฟแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ติดตั้งบนเพดานหรือโครงจุดชาร์จไฟ AC ระบบนี้ช่วยให้สายชาร์จสามารถยืดออกและม้วนเก็บกลับได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดแรงเค้นเชิงกลที่เกิดขึ้นกับสายชาร์จ และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากวางสายชาร์จทิ้งไว้บนพื้น

e-tract mini เป็นโมดูลดึงสายแบบเส้นตรงขนาดเล็ก พร้อมระบบล็อคสายแบบปรับระดับได้ ขนาดกะทัดรัด มีรัศมีการโค้งงอที่แน่นอน และโครงสร้างสุดประหยัดด้วยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

ระบบ tri-spool สามารถจัดเก็บสายไฟหลากหลายรูปแบบร่วมกันได้ภายในพื้นที่จำกัดมาก ระบบนี้ได้รวมเอาระบบจ่ายพลังงาน 2 แบบที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ รางกระดูกงู triflex R ที่ถูกนำทางโดย roller ซึ่งจะคอยควบคุมให้ระบบจ่ายพลังงานมีความยาวและแรงตึงที่พอดีอยู่ตลอดเวลาด้วยกลไกสปริงยึดในตัว (integrated retaining spring) โดยเมื่ออยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น (home position) รางกระดูกงูจะถูกม้วนเก็บอย่างสมบูรณ์เพื่อประหยัดพื้นที่ และ twisterband ทำหน้าที่เชื่อมต่อ roller เข้ากับบล็อกปลายเพลา เพื่อเป็นอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อไปยังสายเคเบิลฝั่งจ่ายไฟหลัก

e-spool shore power คือดรัมม้วนเก็บสายไฟแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับสายไฟ 1-4 เส้น ซึ่งเหมาะกับการใช้งานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจากฝั่งให้กับเรือ ทั้งไฟฟ้าแรงดันสูงและต่ำ ตัวระบบสามารถจัดทิศทางสายไฟได้อย่างต่อเนื่องโดยตรงจากตู้คอนโทรลหลัก (switch cabinet) ไปจนถึงตัวคอนโทรลเลอร์หรือหัวปลั๊กเชื่อมต่อโดยไม่มีจุดตัดต่อสัญญาณ นอกจากนี้ยังทนทานต่อไอน้ำทะเล ความเย็นจัด ความร้อน และแรงสั่นสะเทือน

รางประคอง (guide trough) สำหรับการติดตั้งรางกระดูกงูแบบ side-mounted gliding รองรับระยะการเคลื่อนที่ไกลสูงสุดถึง 100 เมตร ด้วยการออกแบบ guide channels ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 10 เมตร/วินาที และใช้งานได้มากกว่า 200,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น โครงสร้างเพรียวบางและแบนราบ ประกอบง่ายดาย และการทำงานราบรื่น

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.