อุปกรณ์หัวขับลิเนียร์ drylin® E แบบพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อจะประกอบด้วย: สเต็ปมอเตอร์ NEMA ที่ทรงพลังที่มีตัวเข้ารหัสเพื่อความแม่นยำของเครื่องจักรที่มากขึ้นซึ่งเป็นสินค้าเผื่อเลือก
เกลียวสูง dryspin® ที่มีประสิทธิภาพ
นัตแบบลีดสกรูในสินค้าซีรีส์ dryspin® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
มีพร้อมให้บริการจากสต็อกสินค้าในเวลา 24 ชั่วโมง
| หมายเลขชิ้นส่วน | การรับแรงสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | มอเตอร์ | ตัวเข้ารหัส | คือ | L | สามารถนำไปใช้ได้ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | [เมตร/นาที] | +1/-3 มม.* | |||||||
| DLE-LA-0001 | 50 | 6.35 | NEMA11 | - | DST 6,35x5,08 | 115 | 100 | 9,571.35 THB | |
| DLE-LA-0002 | 50 | 6.35 | NEMA11 | X | DST 6,35x5,08 | 115 | 100 | 16,397.57 THB | |
| DLE-LA-0003 | 100 | 15 | NEMA17 | - | DST 8x15 | 170 | 150 | 10,473.75 THB | |
| DLE-LA-0004 | 100 | 15 | NEMA17 | X | DST 8x15 | 170 | 150 | 17,696.98 THB | |
| DLE-LA-0005 | 500 | 9 | NEMA23 | - | DST 10x12 | 225 | 200 | 16,674.21 THB | |
| DLE-LA-0006 | 500 | 9 | NEMA23 | X | DST 10x12 | 225 | 200 | 23,122.05 THB |
| หมายเลขชิ้นส่วน | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | D2 | D3 | nb1 | nb2 | nd2 | nd3 | nd4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 มม. | ||||||||||||||
| DLE-LA-0001 | 51 | 15.2 | 2 | 28.2 | 23 | M2,5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 25 | 19 | 9,571.35 THB | |
| DLE-LA-0002 | 51 | 15.2 | 2 | 28.2 | 23 | M2,5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 25 | 19 | 16,397.57 THB | |
| DLE-LA-0003 | 49 | 16 | 2 | 42.3 | 31 | M3 | 22 | 20 | 8 | 20 | 36 | 28 | 10,473.75 THB | |
| DLE-LA-0004 | 49 | 16 | 2 | 42.3 | 31 | M3 | 22 | 20 | 8 | 20 | 36 | 28 | 17,696.98 THB | |
| DLE-LA-0005 | 76 | 16 | 1.6 | 56.4 | 47.14 | 5 | 38.1 | 25 | 10 | 25 | 42 | 34 | 16,674.21 THB | |
| DLE-LA-0006 | 76 | 16 | 1.6 | 56.4 | 47.14 | 5 | 38.1 | 25 | 10 | 25 | 42 | 34 | 23,122.05 THB |
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.