โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin® N - Low profile linear guide system NK-02-80

Version 02 - standard with threaded hole
Version 12 - coated with threaded hole
Part No. Max. rail lengths a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Rail weight Price / m  
  [L max.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NS-01-80 4000 80 150 40 25 99.5 11 1.5 M4 271200 2900 1140 2,769.73 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NS-01-80-AR 4000 80 150 0 20 99.5 11 1.5 27120 2900 1140 3,323.01 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NS-01-80-UNGEBOHRT 4000 80 0 0 11 1.5 27120 2900 1140 2,478.46 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head

Version 02 - standard with threaded hole:

Order no. Designation Weight of carriage    
    [g]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-02-80 Standard carriage 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLY Standard carriage, floating bearing y-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLZ Standard carriage, floating bearing in z-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLYZ Standard carriage, floating bearing y- and z-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 02: Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Weight
  ±0,35                       [g/m]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NW-02-80 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLY 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-02-80-LLYZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 12 - coated with threaded hole:

Order no. Designation Weight of carriage    
   : [g]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80 Moulded carriage 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLY Moulded carriage, floating bearing y-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLZ Moulded carriage, floating bearing z-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLYZ Moulded carriage, floating bearing y and z-direction 100 523.36 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Version 12: Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Weight
  ±0,35                       [g/m]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLY 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-12-80-LLYZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriagel
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5.

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in z-direction

3

Floating bearing in y-direction

4

Floating bearing in yz-direction

drylin® NK – complete set

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:

* Carriage length in version NW-12-80 = 83 mm
M4 (max. tightening torque 1.2 Nm)

Static load capacity and moments of inertia of an area

A = Depth for screw tightening max. 6,5 mm
B = M4 (max. tightening torque 2,0 Nm)>
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG