โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin® N carriage for low profile linear guide system with pretension NW-22-27-60P

Order no. Max. rail lengths a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Weight of rail Price / m  
  [L max.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1.1 M4 6524 588 290 1,695.09 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1.1 0 6524 588 290 1,542.14 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1.1 M4 6524 588 290 2,033.57 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head

Version 22: Solid polymer carriage with threaded hole

Order no. Weight of carriage    
  [g]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NW-22-27-60-P 12 380.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriage
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5. Selection of the rails options.

Note:

Detailed information can be found above in the drawings and tables, as well as in the below mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.

drylin® NK-22-27-60P – complete system

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:

Static load capacity and moments of inertia of an area

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG