โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin® NT - locking mechanism

Stop included

The proven drylin® N telescopic system is now available with a locking mechanism.

There are two different versions:
a) Detent in end positions and centered position
b) Precision detent with variable pitch (minimum pitch 10 mm)

Solid polymer guide / Aluminum guide

Low weight, low-noise operation

Cost-effective

Corrosion-resistant, 100% lubrication-free

Continuous lengths up to 1200 mm (extended total length)


Note: The length divided by the locking distance must yield an even number.
P.e. Lenghts 250 mm, latching all 62,5mm = 250 / 62,5 = 4

Industries: furniture, maintenance, switch cabinets, aerospace
drylin® NT-LM in Plexiglas safety door adjustment
drylin® NT-LM in safety door adjustment in machine tool

Dimensions [mm]

Part. No. b H L. min. L. max.
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-150 4,155.59 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-200 5,171.71 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-250 5,397.81 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-300 4,753.42 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-500 7,170.03 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-350 6,493.06 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-400 6,718.50 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ NTV-27-450 6,944.60 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

drylin® NT telescopic guides

Completely lubricant-free linear extensions in continuous stroke lengths of 100mm to 600mm - maximum pulled-out length: 1200mm. The telescopic systems consist of anodized aluminum guide rails and a gliding block made of the proven iglidur® material. Due to the integrated solid lubricants, iglidur® tribopolymers enable dry operation in every application. The advantage - besides being maintenance-free - is the carefree use in clean hygienic environments. No oil or fat can be transmitted to other products, clothing or people. Applications even in cleanroom air showers were already implemented. But the dry operation also has advantages in the dirt accumulation area. Dirt particles do not stick to the guide and do not become a sticky mass. As an option, all telescopic guides can be delivered with a detent in start-medium-end position. Requirements for individually positioned locking positions can be met.

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG