เปลี่ยนภาษา :
chainflex สายไฟแบบหยืดหยุ่นของเรา รับประกันการใช้งานถึง 4 ปี เรายินดีนําเสนอสายไฟที่หลากหลายรุ่นใหม่ ครอบคลุมทั้งกลุ่มสายไฟหุ่นยนต์ และ drive technology นอกจากนี้ คุณจะได้พบกับสายไฟซีรีส์ใหม่สำหรับใช้งานในห้องคลีนรูมที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานอันยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้สาร PTFE และปิดท้ายด้วยคู่มือสรุปภาพรวมการใช้งานจริง เพื่อช่วยให้คุณเลือกใช้สายไฟได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานใน lifting

…สําหรับระบบจ่ายพลังงานในห้องคลีนรูมที่ปราศจาก PTFE
เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการเลือกสายไฟสําหรับงานในห้องคลีนรูม เรามีสายไฟ CFCLEAN ให้เลือกหลากหลาย ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้งานใน e-skin flat ช่วยลดการปล่อยอนุภาคให้เหลือน้อยที่สุด โดดเด่นด้วยดีไซน์ประหยัดพื้นที่ ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว และถอดเปลี่ยนสายได้ง่ายดาย
ซีรีย์ใหม่ล่าสุด CFCLEAN.EVO มอบโซลูชันที่ปราศจาก PTFE ด้วยการใช้วัสดุเปลือกนอกพิเศษที่ทนต่อการเสียดสี ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานพร้อมควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองให้อยู่ในระดับต่ำสุด นอกจากนี้ ซีรีส์นี้ยังครอบคลุมการรวมกันของพื้นที่หน้าตัดแกนมาตรฐานทุกแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับสายข้อมูล สายบัส สายคอนโทรล และสายมอเตอร์

…สําหรับการส่งกระแสไฟฟ้าสูง ในระยะไม่เกิน 10 เมตร
การขยายไลน์สายไฮบริดซีรีย์ CF280UL.H: มีการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดใหม่ 3 ขนาด เหมาะสําหรับไดรฟ์ของ SEW ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เเดิม ด้วยพื้นที่หน้าตัดตัวนำที่ใหญ่ขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จึงเป็นโซลูชันสายเดียวที่ประหยัดพื้นที่สำหรับรางกระดูกงู และรองรับการส่งกระแสไฟฟ้าสูงได้อย่างเชื่อถือได้ในระยะสูงสุด 10 เมตร นอกจากนี้ ยังลดพื้นที่ติดตั้งที่ต้องใช้ได้สูงสุด 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป

...มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์
สายบัส CAT6A รุ่นใหม่ CFBUS.LB.050 ที่มีรัศมีการโค้งงอ 7.5 x d ให้ความแม่นยำสูงสุด รอบเวลาการทำงานสั้น และจัดการได้รวดเร็วในพื้นที่จำกัด เป็นสายบัสที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ท้าทายที่สุด และมีคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

สายดินสีชมพู ตามมาตรฐาน DIN EN IEC 60445
ตัวนำสายดินขนาด 10 มม.² ออกแบบมาเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมเปลือกนอก PUR สีชมพูตามมาตรฐาน DIN EN IEC 60445 โดดเด่นด้วยจำนวนรอบการเคลื่อนที่สูง ระยะการเคลื่อนที่ยาว และรัศมีโค้งงอแคบได้ถึง 10 x d ในรางกระดูกงู

...รองรับแรงบิดได้ถึง 360°/เมตร
เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลซีรีส์ CFROBOT8.PLUS ให้ครอบคลุมถึงระบบบัส DeviceNet โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่มีการบิดตัว +/- 360° พร้อมลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลงถึง 21%

...เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เข้มงวดสูงสุด
มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายคอนโทรลระดับไฮเอนด์ซีรีส์ CF99.PLUS โดยเพิ่มรุ่นแบบมีชีลด์ ขนาดหน้าตัด (8x0.25)C ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้งานขั้นสูง และสามารถรองรับรัศมีการโค้งงอได้แคบเป็นพิเศษถึง 3xd

...รองรับการใช้งานกับ Lenze และ ctrlX DRIVE
มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฮบริดรุ่น CF280.UL.H403.15.04.D ที่ออกแบบมาสำหรับขับเคลื่อนระบบ ctrlX DRIVE โดยเฉพาะ และสาย measuring system cables รุ่น CF111.033.D ที่เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับระบบขับเคลื่อนจาก Lenze โดยสายเคเบิลทั้งสองรุ่นนี้สามารถทนทานต่อการสัมผัสน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีปัญหาใดๆ

...ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด
มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายมอเตอร์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยขนาดหน้าตัด 4G1.0 โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีชีลด์และไม่มีชีลด์ พร้อมปลอกหุ้มชั้นนอกทำจาก PVC ราคาสุดคุ้ม ไปจนถึงรุ่นไฮเอนด์อย่าง TPE

......การันตีการใช้งาน 12.5 ล้านรอบ (Double strokes)
เนื่องจากการระบุสาร SVHC (ตามระเบียบ REACH) ในวัสดุ TPE ชนิดหน่วงไฟ เราจึงนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ปราศจากสารฮาโลเจน โดยสายเคเบิลซีรีส์ใหม่ CFPE.ZH มาพร้อมปลอกหุ้ม TPE ชนิด Halogen-free มีขนาดหน้าตัดให้เลือกถึง 11 รูปแบบ และรองรับระยะการเคลื่อนที่ได้ไกลสูงสุดถึง 400 เมตร

... ...ทนทาน มั่นใจได้ คุ้มค่า และกลมกลืนกับสถานที่
สายเคเบิลซีรีส์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมโรงละครเวทีโดยเฉพาะ มาพร้อมกับสายบัส 3 ประเภท ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดของเทคโนโลยีเวที และสีปลอกหุ้มภายนอกที่ช่วยพรางตาให้กลมกลืนไปกับฉาก

…เหมาะสําหรับ Lenze ใน dry applications
ขยายสายเคเบิลระบบวัด CF884 ด้วยเปลือกนอก PVC ที่คุ้มค่า ใช้งานร่วมกับ Lenze ได้ โดยรุ่น CF884.032 นี้ได้รับการปรับแต่งและผ่านการทดสอบมาอย่างดีเยี่ยม เพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไป

...ทนทานเหนือชั้นด้วยปลอกหุ้มชั้นนอก TPE
สายไฟมอเตอร์ระดับไฮเอนด์ซีรีส์ CF38 ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และในขณะเดียวกันยังสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ถึง -35°C โดยการเพิ่มขนาดหน้าตัดใหม่ในครั้งนี้ เป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูล CF38 ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์รุ่น CF35.UL ที่ยกเลิกการผลิตไป

...สาย single-core ระดับไฮเอนด์ TPE
ด้วยปลอกหุ้มภายนอกวัสดุ TPE ที่มีความทนทานสูง สาย single-core ซีรีส์ CF340 ขนาดหน้าตัดใหม่นี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดจำกัดภายในรางกระดูกงู และยังรองรับการเคลื่อนที่ในระยะไกลได้สูงสุดถึง 400 เมตร

...สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูมแบบแห้งและการใช้งานทางทะเล
โซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตได้ด้วยการรับรองมาตรฐาน IPA จากสถาบัน Fraunhofer ในระดับ ISO Class 4 และ 5 รวมถึงสายเคเบิลอีกกว่า 350 รายการที่ได้รับการรับรองจาก DNV สำหรับใช้ในระบบนอกชายฝั่งและบนฝั่ง

... เพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง
สายเคเบิลเซอร์โวและมอเตอร์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุณหภูมิ UL ใหม่แล้ว สายเคเบิลซีรีส์ CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL และ CF21.UL ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL ว่ามีระดับอุณหภูมิใช้งานที่ +90°C สิ่งนี้ช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ และเพิ่มความปลอดภัยเมื่อวางแผนการใช้งานด้านไฟฟ้า

...รับประกันความน่าเชื่อถือที่ 10 ล้านรอบ(double strokes)
มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลซีรีส์ CF130.UL ปัจจุบันใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการรับประกันสูงสุดถึง 10 ล้านรอบ (double strokes) และด้วยวัสดุปลอกหุ้มภายนอกแบบ PVC ทำให้สายเคเบิลรุ่นนี้มีความทนทานต่อการเสียดสีภายในรางกระดูกงูได้อย่างดีเยี่ยม

...เพื่อให้คุณคำนวณการรับประกันอายุการใช้งานได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมคำนวณอายุการใช้งานสายเคเบิลอย่างแม่นยำ ใช้งานง่าย มั่นใจ และถูกต้อง: ช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าสายเคเบิลจะใช้งานได้นานแค่ไหนในหน้างานจริง! รวมถึงตรวจสอบใบการีนตีและราคาของสายเคเบิลที่เลือกเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณและการใช้งานของคุณ

...เพื่อการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างน่าเชื่อถือ
มีการเพิ่มสายเคเบิล รุ่น CFTHERMO.N.001 ซึ่งใช้เซนเซอร์ Thermocouple Type N (Cr-Si) เข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์สาย Thermal Compensating จุดเด่นที่สำคัญคือสามารถรองรับช่วงอุณหภูมิของ Thermocouple ได้กว้างเป็นพิเศษ ตั้งแต่ -200°C ถึง +1,300°C

...รองรับการใช้งานร่วมกับ Siemens S200
ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สาย Measuring system cables และสายเซอร์โว ทำให้ปัจจุบันคุณสามารถใช้งาน Siemens S200 drives ร่วมกับสายเคเบิลของเราได้แล้ว โดยมีให้เลือกทั้งแบบสายเปล่าหรือแบบเข้าหัวคอนเนคเตอร์พร้อมใช้งาน

...จัดส่งภายใน 36 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการส่งไฟฟ้าแรงสูง
สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลาง CFCRANE ปลอกหุ้มภายนอกทำจากวัสดุ igupren รองรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 6/10kV และสามารถส่งกำลังไฟฟ้าสูงได้ในระยะทางไกลสูงสุดถึง 400 เมตร โดยมีรัศมีการโค้งงอภายในรางกระดูกงูเพียง 10xd เท่านั้น เรามีสินค้าในสต็อค และสามารถเตรียมจัดส่งให้คุณได้ภายใน 36 ชั่วโมง

...เพื่อการส่งสัญญาณข้อมูลระยะไหลอย่างน่าเชื่อถือ
สายไฟเบอร์ออฟติกของเราสามารถใช้งานร่วมกับระบบบัสได้ทุกประเภท รองรับการส่งสัญญาณข้อมูลระยะไกล และให้ความมั่นใจสูงสุดด้วยคุณสมบัติป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ ขนาดหน้าตัดใหม่ของเรายังถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างทนทานในพื้นที่จำกัด โดยรองรับรัศมีการโค้งงอได้แคบถึง 5xd ภายในรางกระดูกงู
...สายไฮบริดรุ่น CF280.UL.H402.15.04.D ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Bosch Rexroth
จากการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฮบริด ปัจจุบันคุณสามารถใช้งาน Bosch Rexroth drives ร่วมกับสายเคเบิลของเราได้แล้ว โดยมีให้เลือกทั้งแบบสายเปล่าหรือแบบเข้าหัวคอนเนคเตอร์พร้อมใช้งาน


...เพิ่มอีก 12 เดือนเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
การรับประกันสาย chainflex ที่ไม่เหมือนใคร โดยขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก 12 เดือน รวมเป็นการรับประกันสูงสุดถึง 4 ปี! การรับประกันนนี้เกิดขึ้นได้จากการผ่านบททดสอบอย่างเข้มงวดนับครั้งไม่ถ้วนในห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีพื้นที่กว่า 5,500 ตารางเมตรของเรา

...สำหรับใช้งานในรางกระดูกงูและ cable tray
สายมอเตอร์และสายคอนโทรลที่มีความยืดหยุ่นสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL-listed ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งในรางกระดูกงูและ cable tray โดยสายเคเบิลที่ผ่านการรับรองเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง และช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างตัวรางไปยังตัวเครื่อง (Platform) เป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

...เพื่อความเสถียรในการทำงานทั้งสำหรับหน้างานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง
ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่น CFSPECIAL.572 การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานระบบขับเคลื่อนแบบแขวน รวมถึงการได้รับการรับรองจาก DNV สำหรับการใช้งานทางทะเล

... สายไฟแบบยืดหยุ่น ฉนวน PVC
สายไฟ PVC รุ่นใหม่ของเราคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับการใช้งานที่ไม่มีการปนเปื้อนน้ำมัน อุตสาหกรรมที่นิยมใช้งานทั่วไป ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และระบบลำเลียงขนย้ายวัสดุ

...เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นในห้องคลีนรูม
รับประกันอายุการใช้งานสายไฟ CFCLEAN เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านรอบ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน

...การันตีความปลอดภัยในกาทำงานทั่วโลก
chainflex ไม่ใช้ PTFE! โลโก้ใหม่ของเราคือสิ่งยืนยันว่าสายไฟ chainflex ของ igus ไม่มีการใช้สาร PTFE อีกต่อไป หากมีการประกาศการห้ามใช้ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือเปลี่ยนสายไฟ chainflex® และยังสามารถใช้งานในระบบต่อไปได้ทั่วโลก

... การเปลี่ยนสายไฟทำได้ง่าย
ชุดเติมสายไฟ (Refill element) ที่ออกแบบมาเพื่อกล่องจัดเก็บและขนส่ง chainflex CASE โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์นี้รองรับกล่อง CASE ทั้งสองขนาด ผู้ใช้งานสามารถดึงสายไฟออกมาใช้งานจากตัวกล่องได้โดยตรง

...ผ่านการทดสอบจริงจากห้องปฏิบัติการ chainflex® และรับประกันคุณภาพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ chainflex ได้การขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้นใน 6 ซีรีส์หลัก ด้วยการเพิ่มขนาดหน้าตัดสายไฟ สายไฟของเรามาพร้อมกับการรับประกัน chainflex และได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง

...พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
สายเคเบิลระบบวัด CF211 ได้รับการขยายขีดความสามารถให้ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับระบบขับเคลื่อน SINAMICS V90 รับประกันความทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมที่แห้งด้วยฉนวน PVC ปัจจุบันสายไฟ chainflex รุ่นใหม่ CF211.030 มีสินค้าพร้อมส่งจากคลัง โดยมีให้เลือกทั้งแบบตัดแบ่งขายเป็นเมตร หรือแบบประกอบสำเร็จ

... ...สำหรับระบบ CAN bus และ Ethernet มาตรฐานสูงสุดถึง CAT7
อายุการใช้งานของ CFROBOT8.PLUS นานขึ้นด้วยองศาการบิดที่มากถึง +/- 360°/เมตร และยังช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัดอีกด้วย

... CF98.PLUS และ CF99.PLUS รับประกันการใช้งาน 100 ล้านรอบ
สายไฟคอนโทรล CF98.PLUS และ CF99.PLUS มีความทนทานยาวนานที่สุด 100 ล้านรอบ หรือรัศมีการโค้งงอ 3xd

... ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาสำหรับ ctrlX DRIVE drive ของ Bosch Rexroth
ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับชุดขับเคลื่อน MS2N ของ Bosch Rexroth ทำให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50% โดยยังคงให้การรับประกันอายุการใช้งาน

...SINAMICS 210 drives ...
ด้วยสายไฮบริด PVC รุ่นใหม่นี้ เราได้เพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับซีรีส์สายไฟ CF220.UL.H ด้วยปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก PVC คุณภาพสูง คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 15.3%

...ได้รับการรับรองจาก DNV แล้ว
การได้รับการรับรองจาก DNV ใหม่ ซีรีส์ CFSPECIAL.5XX จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.